镜头, Lensation, B10M5425, 5.4 mm, 1/2.3"
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
镜头, Lensation, B10M5425, 5.4 mm, 1/2.3"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 10 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, B10M5425, 5.4 mm, 1/2.3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距 : 5.4 mm
最大靶面 : 1/2.3"
光圈范围 (F): 2.5
最短工作距离 (M.O.D.): 0.2 m
视角 (HxV): 60° x 46°
后焦距离 : 6.6 mm
IR 校正(日夜共焦)
商品编号
镜头, Lensation, B10M5425, 5.4 mm, 1/2.3": AE00087
Bildwinkel vertikal
46.0° x 60.0°
焦距
5.4 mm
光学尺寸
1/2.3英寸
分辨率
10.55 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!