镜头, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7"
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
镜头, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 12.00 MP
价格另询
镜头, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:3.2 mm
最大像圈:1/1.7"
光圈范围(F值):2
最低像素尺寸:
最小物距(M.O.D. ):0.03 m
视角(水平x垂直x对角线):131.0° x 99.0° x 160.0°
后焦距:6.00 mm
浸入深度:
扩展波长范围 (宽带传输)
红外截止滤片
商品编号
镜头, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7": 1010617
Bildwinkel vertikal
99.0° x 131.0°
焦距
3.2 mm
光学尺寸
1/1.7"
分辨率
12.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!