镜头, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7"
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
镜头, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 12.00 MP
价格另询
镜头, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:8.0 mm
最大像圈:1/1.7"
光圈范围(F值):5.6
最低像素尺寸:1.90 µm
最小物距(M.O.D. ):0.05 m
视角(水平x垂直x对角线):49.3° x 38.1° x 60.0°
后焦距:7.80 mm
浸入深度:15.4 mm
扩展波长范围 (宽带传输)
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7": 1010749
Bildwinkel vertikal
38.1° x 49.3°
焦距
8.0 mm
光学尺寸
1/1.7"
分辨率
12.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!