镜头, Lensation, B3M6020S12, 6 mm, 1/2"
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
镜头, Lensation, B3M6020S12, 6 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 3 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, B3M6020S12, 6 mm, 1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:6 mm
最大像圈:1/2"
光圈范围(F值):2.0
最小物距(M.O.D.):0.3 m
视角(水平x垂直):64° x 48°
后焦距:8.3 mm
无红外校正
300-500万像素
商品编号
镜头, Lensation, B3M6020S12, 6 mm, 1/2": AE.0059.2.23000.00
Bildwinkel vertikal
48.0° x 64.0°
焦距
6.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
3.15 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!