镜头, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1.8"
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
镜头, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈,5 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12 mm
最大像圈:1/1.8";
光圈范围(F值):5.6
最小物距(M.O.D.):0.1 m
视角(水平x垂直):34.4° x 23.2
后焦距:8.57 mm
无红外校正
商品编号
镜头, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1.8": AE.0059.2.14600.00
Bildwinkel vertikal
23.2° x 34.4°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!