镜头, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8"
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
镜头, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
S接口, 5.00 MP
价格另询
镜头, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12.0 mm
最大像圈:1/1.8英寸
光圈范围(F值):5.6
最低像素尺寸:0.00 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):34.4° x 23.2°
后焦距:8.57 mm
浸入深度:7.6 mm
红外截止滤片
商品编号
镜头, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8": AE00184
Bildwinkel vertikal
23.2° x 34.4°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!