镜头 Lensation, B5M2524, 2.5 mm, 1/2.5"
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
镜头 Lensation, B5M2524, 2.5 mm, 1/2.5"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 5 megapixel
价格另询
镜头 Lensation, B5M2524, 2.5 mm, 1/2.5"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:2.5 mm
最大像圈:1/2.5"
光圈范围(F值):2.4
最小物距(M.O.D.):0.1 m
视角(水平x垂直):132° x 98.9°
后焦距:4.7 mm
商品编号
镜头 Lensation, B5M2524, 2.5 mm, 1/2.5": AE00106
Bildwinkel vertikal
98.8° x 132.0°
焦距
2.5 mm
光学尺寸
1/2.5英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!