- 焦距:3.0 mm
- 最大像圈:1/1.8英寸
- 光圈范围(F值):2.8
- 最低像素尺寸:2.80 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.30 m
- 视角(水平x垂直x对角线):143.0° x 106.0° x 180.0°
- 后焦距:7.09 mm
- 浸入深度:12.0 mm
- 扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
- 红外截止滤片 : 是的
| 商品编号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 106.0° x 143.0° |
| 焦距 | 3.0 mm |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 5.00 MP |