镜头, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"
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
镜头, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 5 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:6 mm
最大像圈:1/2.5"
光圈范围(F值):1.8
最小物距(M.O.D.):0.2 m
视角(水平x垂直):57.5° x 41.4 x 41.4
后焦距:9.58 mm
无红外校正
商品编号
镜头, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5": AE00093
Bildwinkel vertikal
48.0° x 57.5°
焦距
6.0 mm
光学尺寸
1/2.5英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!