镜头, Lensation, B8M19724S128C, 1.97 mm, 1/2,8"
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
镜头, Lensation, B8M19724S128C, 1.97 mm, 1/2,8"
插图可能与原版不同
简要说明
S接口, 8.40 MP
价格另询
镜头, Lensation, B8M19724S128C, 1.97 mm, 1/2,8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:2.0 mm
最大像圈:1/2.8英寸
光圈范围(F值):2.4
最小物距(M.O.D. ):0.30 m
视角(水平x垂直x对角线):107.0° x 72.5° x 119.0°
后焦距:3.30 mm
扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
红外截止滤片 : 是的
商品编号
镜头, Lensation, B8M19724S128C, 1.97 mm, 1/2,8": 1012272
Bildwinkel vertikal
72.5° x 107.0°
焦距
2.0 mm
光学尺寸
1/2.8英寸
分辨率
8.40 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!