镜头, Lensation, BF10M14522S118, 1.45 mm, 1/1.8"
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
镜头, Lensation, BF10M14522S118, 1.45 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 10 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, BF10M14522S118, 1.45 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:1.4 mm
最大像圈:1/1.8英寸
光圈范围(F值):2.2
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):190.0° x 190.0° x 190.0°
后焦距:4.62 mm
浸入深度:14.5 mm
的分辨率:10.55 MP
镜头接口:S接口
红外校正
商品编号
镜头, Lensation, BF10M14522S118, 1.45 mm, 1/1.8": AE00347
Bildwinkel vertikal
190.0° x 190.0°
焦距
1.4 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
10.55 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!