镜头, Lensation, BF5M19622C, 1.96 mm, 1/2,5"
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
镜头, Lensation, BF5M19622C, 1.96 mm, 1/2,5"
插图可能与原版不同
简要说明
S接口, 5.00 MP
价格另询
镜头, Lensation, BF5M19622C, 1.96 mm, 1/2,5"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:2.0 mm
最大像圈:1/2.5英寸
光圈范围(F值):2.2
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):180.0° x 130.5° x 180.0°
后焦距:2.77 mm
浸入深度:6.2 mm
扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
红外截止滤片 : 是的
商品编号
镜头, Lensation, BF5M19622C, 1.96 mm, 1/2,5": 1010787
Bildwinkel vertikal
130.5° x 180.0°
焦距
2.0 mm
光学尺寸
1/2.5英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!