- 焦距:1.5 mm
- 最大像圈:1/2.5英寸
- 光圈范围(F值):2.4
- 最低像素尺寸:
- 最小物距(M.O.D. ):0.06 m
- 视角(水平x垂直x对角线):183.0° x 162.5° x 183.0°
- 后焦距:2.94 mm
- 浸入深度:10.7 mm
- 扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
- 红外截止滤片 : 是的
| 商品编号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 162.5° x 183.0° |
| 焦距 | 1.5 mm |
| 光学尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 分辨率 | 1.30 MP |