镜头, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2"
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
镜头, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 1.2 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:10 mm
最大像圈:1/2"
光圈范围(F值):2.8
最小物距(M.O.D.):0.4 m
视角(水平x垂直):36° x 27°
后焦距:8 mm
无红外校正
商品编号
镜头, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2": AE.0059.2.20100.00
Bildwinkel vertikal
27.0° x 36.0°
焦距
10.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
1.20 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!