镜头, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3"
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
镜头, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12), 固定焦距/固定光圈, 1 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12.0 mm
最大像圈:1/3英寸
光圈范围(F值):1.8
最小物距(M.O.D.):0.50 m
视角(水平x垂直x对角线):0.0° x 0.0° x 28.0°
后焦距:6.39 mm
浸入深度:8.3 mm
红外校正
商品编号
镜头, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3": AE00344
Bildwinkel vertikal
0.0° x 0.0°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1/3英寸
分辨率
1.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!