镜头, Lensation, BM2820, 2.8 mm, 1/3"
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
镜头, Lensation, BM2820, 2.8 mm, 1/3"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 1 megapixel
价格另询
镜头, Lensation, BM2820, 2.8 mm, 1/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:2.8 mm
最大像圈:1/3"
光圈范围(F值):2.0
最小物距(M.O.D.):0.2 m
视角(水平x垂直):98° x 73°
后焦距:5.29 mm
红外校正
商品编号
镜头, Lensation, BM2820, 2.8 mm, 1/3": AE.0059.2.13600.00
Bildwinkel vertikal
73.0° x 98.0°
焦距
2.8 mm
光学尺寸
1/3英寸
分辨率
1.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!