镜头, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1"
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
镜头, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 高分辨率
价格另询
镜头, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:25 mm
最大像圈:1"
光圈范围(F值):1.4-22
最小物距(M.O.D.):0.3 m
视角(水平x垂直):28.9° x 21.7°
后焦距:14.98 mm
浸入深度:4.0 mm
商品编号
镜头, RICOH, FL-BC2514D-VG, 25 mm, 1": AE.0050.2.00400.01
Bildwinkel vertikal
21.7° x 30.0°
焦距
25.0 mm
光学尺寸
1英寸
分辨率
1.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!