镜头, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"
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
镜头, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 9 megapixel
价格另询
镜头, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦长: 50 mm
最大成像尺寸: 1"
光圈范围 (F): 2.4-22
至近距离 (M.O.D.): 0.2 m
视角 (H): 14.6°
后焦距离: 18.8 mm
浸入深度: 4 mm
商品编号
镜头, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1": AE00149
Bildwinkel vertikal
11.0° x 14.6°
焦距
50.0 mm
光学尺寸
1英寸
分辨率
9.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!