镜头, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3"
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
镜头, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 2 megapixel
价格另询
镜头, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:50 mm
最大像圈:2/3"
光圈范围(F值):2.8-22
最小物距(M.O.D.):0.9 m
视角(水平x垂直):10° x 7.5°
后焦距:21.03 mm
浸入深度:4.0 mm
商品编号
镜头, RICOH, FL-CC5028-2M, 50 mm, 2/3": AE.0050.2.01600.00
Bildwinkel vertikal
7.5° x 10.1°
焦距
50.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
2.30 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!