镜头,RICOH,FL-HC1212B-VG,12 mm,1/2"
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
镜头,RICOH,FL-HC1212B-VG,12 mm,1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 高分辨率
价格另询
镜头,RICOH,FL-HC1212B-VG,12 mm,1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12 mm
最大像圈:1/2"
光圈范围(F值):1.2-22
最小物距(M.O.D.):0.2 m
视角(水平x垂直):30.2° x 22.6°
后焦距:13.87 mm
浸入深度:4.0 mm
商品编号
镜头,RICOH,FL-HC1212B-VG,12 mm,1/2": AE.0050.2.01900.01
Bildwinkel vertikal
22.6° x 30.2°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
1.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!