镜头, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"
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
镜头, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 2 megapixel
价格另询
镜头, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12 mm
最大像圈:1/2"
光圈范围(F值):1.4-16
最小物距(M.O.D.):0.25 m
视角(水平x垂直):28.9° x 21.9°
后焦距:11.5 mm
浸入深度:7.2 mm
商品编号
镜头, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2": AE.0050.2.07400.01
Bildwinkel vertikal
21.9° x 28.9°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
2.30 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!