镜头, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"
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
镜头, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 高分辨率
价格另询
镜头, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:75 mm
最大像圈:2/3";
光圈范围(F值):3.9-32
最小物距(M.O.D.):0.5 m
视角(水平x垂直):6.9° x 5.2°
后焦距:27.12 mm
浸入深度:4.0 mm
商品编号
镜头, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3": AE.0051.2.06500.01
Bildwinkel vertikal
5.2° x 6.9°
焦距
75.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
1.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!