镜头、Tamron、M112FM12、12 mm、1/1.2"
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
镜头、Tamron、M112FM12、12 mm、1/1.2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount、手动对焦/光圈 可以紧锁,、5 megapixel
价格另询
镜头、Tamron、M112FM12、12 mm、1/1.2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12 mm
最大像圈:1/1.2"
光圈范围(F值):2.0 - 16
最低像素尺寸 (µm):3.45
最小物距(M.O.D.):0.1 m
视角(水平x垂直):49.2° x 37.6° (4:3) / 53.2° x 30.6° (16:9)
后焦距:13.5 mm
浸入深度:4 mm
商品编号
镜头、Tamron、M112FM12、12 mm、1/1.2": AE00197
Bildwinkel vertikal
37.6° x 49.2°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1/1.2英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!