镜头, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2"
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
镜头, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 5 megapixel
价格另询
镜头, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦长:35 mm
最大成像尺寸:1/1.2"
光圈范围 (F):2.1 - 16
最低像素尺寸 (µm):3.45
至近距离 (M.O.D.):0.2 m
视角(水平x垂直):17.3° x 13.1° (4:3) / 18.8° x 10.7° (16:9)
后焦距离:13.5 mm
浸入深度:4 mm
商品编号
镜头, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2": AE00212
Bildwinkel vertikal
13.1° x 17.3°
焦距
35.0 mm
光学尺寸
1/1.2英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!