镜头, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"
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
镜头, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 2 megapixel
价格另询
镜头, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:8 mm
最大像圈:1/1.8"
光圈范围(F值):1.4-16
最小物距(M.O.D.):0.1 m
视角(水平x垂直):50.8° x 38.6°
后焦距:11.73 mm
浸入深度:6.1 mm
商品编号
镜头, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8": AE.0051.2.12100.00
Bildwinkel vertikal
38.6° x 50.8°
焦距
8.0 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
2.30 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!