镜头, Theia, MY23F, 2.3 mm, 1/1,8"
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
镜头, Theia, MY23F, 2.3 mm, 1/1,8"
插图可能与原版不同
简要说明
C接口, 5.00 MP
价格另询
镜头, Theia, MY23F, 2.3 mm, 1/1,8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:2.3 mm
最大像圈:1/1.8英寸
光圈范围(F值):2.2
最低像素尺寸:2.50 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):116.0° x 95.0° x 126.0°
后焦距:8.10 mm
浸入深度:9.4 mm
红外线校正:是
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, Theia, MY23F, 2.3 mm, 1/1,8": 1011860
Bildwinkel vertikal
95.0° x 116.0°
焦距
2.3 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!