65 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP69K防护等级

65 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP69K防护等级

65 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP69K防护等级
插图可能与原版不同
简要说明
适用于最大外径达62 mm的紧凑型C-接口镜头
价格另询
现货供应
 
 

  • 最大内置镜头长度为:56 mm(不含C-接口螺纹)
  • 适用于最大外径达62 mm的紧凑型C-接口镜头
  • 尺寸(深x长):70 mm x 65 mm
  • 重量:170 g
  • IDS NXT rome、GigE uEye RE、GigE uEye FA(截至2026年1月31日)符合IP65/67防护等级
  • 适用于IDS NXT oslo、GigE uEye SFA、GigE uEye FA Rev.1.2的IP69K防护等级(自2026年2月1日起,背面带有IP69K标签)

注意:
使用此镜筒必须要确保镜筒法兰距有BE00034。

商品编号
  • 65 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP69K防护等级: BE00028
Bildwinkel vertikal x
焦距
光学尺寸 否
分辨率
CAD数据
 
 
It's so easy!