M8 4针至开端,拖链式,10米

M8 4针至开端,拖链式,10米

M8 4针至开端,拖链式,10米
插图可能与原版不同
简要说明
M8 4针连接器插孔,至开放端
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 兼容Ensenso B、C、S、X系列
  • 电缆:I/O + 电源(不含电源单元)
  • 线缆类型:5 mm² 截面,拖链
  • 连接器:M8 4针连接器插孔(99 3362 100 04),至开放端
  • 线缆长度:10.0米
商品编号
  • M8 4针至开端,拖链式,10米: 1011254
适用于 Ensenso B57, Ensenso C57, Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
带防松装置 是
旋入式 否
参数表
 
 
It's so easy!