Nion | AF0130 | 120万像素ToF | onsemi Hyperlux | 网店

Nion10.67.G1.AF0130.72

Nion10.67.G1.AF0130.72
插图可能与原版不同
功能
  • onsemi AF0130
    ToF(飞行时间)
  • 1.23 MPix
    940 nm
  • 30.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Nion是一款基于onsemi半导体AF0130 Hyperlux传感器的3D相机,采用iToF技术。该设备以120万像素(1280×960像素,QuadVGA)分辨率运行,并采用波长为940纳米的(1类)激光光源。因此,即使在户外使用时,也能确保获得高质量的3D数据。

内置镜头提供水平71°、垂直57°的视野范围。配合AF0130传感器使用时,该相机可在0.3米至7.5米的工作范围内生成高密度的三维数据。借助预定义的工作模式,Nion可通过软件快速配置特定深度范围、空间与深度分辨率及精度参数。

onsemi AF0130传感器通过在读出前直接在传感器内缓冲iToF所需的全部四个相位曝光,从而最大限度地减少了运动模糊。因此,曝光过程在没有读出暂停的情况下进行。这缩短了物体能够移动的时间窗口。因此,即使在快速移动的场景中,四相图像仍保持一致,并生成稳定的深度值。

紧凑型工业级外壳具备IP67防护等级。螺纹连接式M12连接器适用于以太网和I/O系统,可实现与工业环境的稳固集成。允许的工作温度范围为0°C至35°C。该相机可通过外部电源或PoE++供电。

商品编号
  • Nion10.67.G1.AF0130.72: 1013258
相机系列 Nion
最大分辨率下的帧率 30.0 fps
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器种类 ToF(飞行时间)
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AF0130
工作距离(最小) 0.3 m - 7.5 m
激光波长 940 nm
Bildwinkel vertikal 57.0° x 71.0°
快门 全局快门
分辨率 1.23 MP
分辨率(水平x垂直) 1280 x 960
防护等级 IP66, IP67
激光等級 1
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
GigE接口
CMOS传感器
3D立体视觉
PoE++
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
3D扫描

3D图像的深度信息可为牙科学、背部或足部测量提供宝贵的数据。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!