PoE供电器, 30 W

PoE供电器, 30 W

PoE供电器, 30 W
插图可能与原版不同
简要说明
POEA30U-1ATE-R (30W)
价格另询
现货供应
 
 
  • 电源需求: 90-264 V ac
  • 电源输出: 56 V dc
  • 电流输出: 0.536 A
  • 电源供应口: 1 Portt
  • 标称容量: 30 W
  • 外壳:桌上型/无通风外壳
  • 转换效率: 85 %
  • 长: 140 mm
  • 宽: 45.5 mm
  • 高: 30 mm
重要产品事项:
交付范围内不包括电缆。
商品编号
  • PoE供电器, 30 W: AD00277
 
 
It's so easy!