GigE LE PowCon子板 - 其他配件 - 配件 - 产品

GigE LE PowCon子板

GigE LE PowCon子板
插图可能与原版不同
简要说明
GigE接口,RJ45连接器,40 x 30 mm
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 

带GigE接口的子板非常适合IDS的其中一款GigE uEye LE母版型号。该子板带RJ45连接器,尺寸仅为40 x 30 mm。因此用户可将该系统轻松集成到几乎所有的应用中。

注意:适用于UI-5xxxLE系列相机。

如需了解定制子板的详细信息,请联系我们的销售团队。

商品编号
  • GigE LE PowCon子板: AL00081
参数表
CAD数据
 
 
It's so easy!