相机选型器
完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。
uEye ACP
GV-5261ACP Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- 全局快门
- 2.35 MPix
- Sony
- 46.7 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye CP
GV-5260CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- 全局快门
- 2.35 MPix
- Sony
- 46.7 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局开始, 卷帘快门
- 6.41 MPix
- Sony
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局快门
- 3.19 MPix
- Sony
- 57.8 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.7"
- 卷帘快门
- 12.00 MPix
- Sony
- 10.3 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局快门
- 3.19 MPix
- Sony
- 57.8 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- 全局快门
- 0.48 MPix
- onsemi
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局快门
- 3.19 MPix
- Sony
- 39.3 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9英寸
- 全局快门
- 1.58 MPix
- Sony
- 79.1 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询 在线查找工业相机
IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。
只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。
专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。
It's so easy!