SFA10.69.G1.IMX678 - 相机选型器 - 产品

SFA10.69.G1.IMX678

SFA10.69.G1.IMX678
插图可能与原版不同
功能
  • 3840 x 2160
    8.29 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye SFA 扩展了 uEye Live 系列,是一款专为严苛环境设计的极其坚固的型号。其 IP69K 防护等级的外壳可提供可靠的防尘、防潮和防高压水射流保护,而螺纹锁紧连接器则确保了高水平的运行可靠性。得益于以太网供电 (PoE) 技术,数据和电力均可通过单根电缆传输,传输距离最远可达 100 米。

uEye SFA 采用Sony STARVIS 2 系列的 8.29 MP IMX678 卷帘快门 快门传感器(1/1.8英寸,2.00 µm 像素尺寸),即使在极具挑战性的光照条件下也能提供出色的图像质量。

与所有 uEye Live 相机一样,它专为独立运行而设计,并支持视频流传输、硬件加速编码和基于事件的录制。可以并行配置多个流,从而灵活适应不同的监控任务。可通过 RTSP 或 HTTP 以最高 的帧率进行全高清分辨率(1920x1080 像素)的流媒体传输

商品编号
  • SFA10.69.G1.IMX678.CIR.C: 1012895
相机系列 SFA
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX678
分辨率(水平x垂直) 3840 x 2160
光学尺寸 7.68 mm x 4.32 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.29 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
整合网路服务
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!