适用于USB 2 uEye SE相机和GigE uEye RE相机的三脚架固定座

适用于USB 2 uEye SE相机和GigE uEye RE相机的三脚架固定座

适用于USB 2 uEye SE相机和GigE uEye RE相机的三脚架固定座
插图可能与原版不同
简要说明
包含4枚螺丝
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 与标准三脚架配套使用的三脚架固定座
  • 适用于USB 2 uEye SE和GigE uEye RE相机
  • 包含4枚螺丝


请注意:
在与GigE uEye RE PoE 连接时, 只需要使用两个螺丝与三脚架固定座固定。

商品编号
  • 适用于USB 2 uEye SE相机和GigE uEye RE相机的三脚架固定座: AL.0028.2.04800.00
CAD数据
 
 
It's so easy!