U3-3041SE Rev.1.2 - 相机选型器 - 产品

U3-3041SE Rev.1.2

U3-3041SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9英寸 CMOS
  • 254.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

即使在低光场景下或相机拍摄快速移动物体时,也能获得出色的图像质量:索尼Pregius系列的高性价比全局快门CMOS传感器IMX273在图像质量,高感光度和宽动态范围方面表现优异。分辨率为1.58 MP(1456 x 1088 px),像素为3.45μm,与USB3 Vision工业相机U3-3041SE Rev.1.2配合使用时,可提供驚人的254 fps。这使得该摄像机非常适用于对成本敏感且要求苛刻的机器视觉应用,例如表面检查,医疗技术或交通应用中的详细图像分析。

特殊功能 - 例如可长达30.6 s 的长时间曝光或将工业相机用作线扫描相机的线扫描模式 - 也扩展了应用的可能性。

安装C-mount镜头接口的U3-3041SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3041SE-C-HQ Rev.1.2: AB12808
  • U3-3041SE-M-GL Rev.1.2: AB12821
相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX273
最大分辨率下的帧率 254 fps
分辨率(水平x垂直) 1456 x 1088
光学尺寸 4.996 mm x 3.747 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2.9英寸
分辨率 1.58 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!