即使在低光场景下或相机拍摄快速移动物体时,也能获得出色的图像质量:索尼Pregius系列的高性价比全局快门CMOS传感器IMX273在图像质量,高感光度和宽动态范围方面表现优异。分辨率为1.58 MP(1456 x 1088 px),像素为3.45μm,与USB3 Vision工业相机U3-3042SE Rev.1.2配合使用时,可提供驚人的254 fps。这使得该摄像机非常适用于对成本敏感且要求苛刻的机器视觉应用,例如表面检查,医疗技术或交通应用中的详细图像分析。
特殊功能 - 例如可长达30.6 s 的长时间曝光或将工业相机用作线扫描相机的线扫描模式 - 也扩展了应用的可能性。
没有搭配镜头接口的U3-3042SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX273 |
| 最大分辨率下的帧率 | 254 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
| 光学尺寸 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 分辨率 | 1.58 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25