U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX174
    1/1.2英寸 CMOS
  • 161.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

U3-3060SE Rev.1.2相机采用Sony 2.35 MP传感器IMX174(1936 x 1216像素),在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB3.1 Gen1工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达161 fps(满分辨率模式下)。对图像质量要求极高的应用而言,该相机的传感器可谓是完美之选,即使是在低照度条件下以及工业自动化、质量保证和机器人技术等应用,该传感器依然可以保证出色的图像质量。

U3-3060SE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2: AB12824
  • U3-3060SE-M-GL Rev.1.2: AB12825
相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX174
最大分辨率下的帧率 161 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1216
光学尺寸 11.345 mm x 7.126 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.35 MP
像素尺寸 5.86 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!