U3-3061SE Rev.1.2相机采用Sony 2.35 MP传感器IMX174(1936 x 1216像素),在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB3.1 Gen1工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达161 fps(满分辨率模式下)。对图像质量要求极高的应用而言,该相机的传感器可谓是完美之选,即使是在低照度条件下以及工业自动化、质量保证和机器人技术等应用,该传感器依然可以保证出色的图像质量。
安装C-mount镜头接口的U3-3061SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX174 |
| 最大分辨率下的帧率 | 161 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1216 |
| 光学尺寸 | 11.345 mm x 7.126 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
| 分辨率 | 2.35 MP |
| 像素尺寸 | 5.86 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25