uEye ACP 相机 | IMX250 | 5.07 MP Sony传感器| 网上商店

U3-3081ACP-P Rev.1.2

U3-3081ACP-P Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2464 x 2056
    5.07 MPix
  • Sony IMX250
    2/3英寸 CMOS
  • 72.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
USB 相机接口 i
传感器板扩展 i
商品编号
  • U3-3081ACP-P-GL Rev.1.2: AB11461
相机系列 ACP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX250
最大分辨率下的帧率 72.4 fps
分辨率(水平x垂直) 2464 x 2056
光学尺寸 8.473 mm x 7.086 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.07 MP
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
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。