U3-30C0CP Rev.2.2(超高速USB,5 Gpbs)的U3-30C0CP工业相机和Sony Pregius系列第二代的光敏全局快门CMOS传感器IMX392的分辨率为2.35 MP (1936 x 1216 px,像素尺寸为3.45 µm)。由于该相机帧率高达169 fps并且为全高清,因此非常适合自动化或质量保证等高速应用场合。此外,该传感器特别适合需要在低光照条件下提供完美图像质量的任务。
U3-30C0CP Rev.2.2相机是200万像素全局快门工业相机中的全能型产品,由于具有极高的灵敏度、高动态范围和低噪点,该相机能提供出色的图像质量。由于具有以上特性,该相机适用于几乎所有的应用场合。U3-30C0CP Rev.2.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。对角线长度仅为7.9毫米的小巧传感器可以搭配多种低成本镜头。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | CP |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX392 |
| 最大分辨率下的帧率 | 169 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1216 |
| 光学尺寸 | 6.679 mm x 4.195 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 分辨率 | 2.35 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA