uEye ACP 相机 | PYTHON 500 | 0.53 MP onsemi传感器| 网上商店

U3-3132ACP Rev.1.2

U3-3132ACP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 832 x 632
    0.53 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6英寸 CMOS
  • 408.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
USB 相机接口 i
传感器板扩展 i
商品编号
  • U3-3132ACP-C Rev.1.2: 1008916
  • U3-3132ACP-M Rev.1.2: 1008917
相机系列 ACP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 500
最大分辨率下的帧率 408 fps
分辨率(水平x垂直) 832 x 632
光学尺寸 3.84 mm x 2.88 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.6英寸
分辨率 0.53 MP
像素尺寸 4.80 µm
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
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。