UI-3140CP Rev. 2.2

UI-3140CP Rev. 2.2

UI-3140CP Rev. 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 172.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

UI-3140CP Rev. 2.2 配备onsemi提供的1/2英寸全局快门CMOS传感器PYTHON 1300,为您的应用带来最高灵活性。在freerun或trigger模式下,全分辨率 (1280 x 1024 px) 拍摄可达172 fps,传感器可为经典机器视觉和检测应用等提供图像。

由于传感器独特的AOI功能(水平和垂直读出),这款1.31 MP USB3 uEye CP工业相机实现了非常高的帧速率。有彩色與黑白版本可選

商品编号
  • U3-3140CP-C-HQ Rev.2.2: 1008061
  • U3-3140CP-M-GL Rev.2.2: 1008062
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 1300
最大分辨率下的帧率 172 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MP
像素尺寸 4.80 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。