uEye ACP 相机 | PYTHON 1300 | 1.31 MP onsemi传感器| 网上商店

U3-3142ACP Rev.1.2

U3-3142ACP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 172.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
USB 相机接口 i
传感器板扩展 i
商品编号
  • U3-3142ACP-C Rev.1.2: 1008918
  • U3-3142ACP-M Rev.1.2: 1008919
相机系列 ACP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 1300
最大分辨率下的帧率 172 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MP
像素尺寸 4.80 µm
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
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。