U3-3160CP Rev. 2.2

U3-3160CP Rev. 2.2

U3-3160CP Rev. 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3英寸 CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

这款USB3工业相机U3-3160CP Rev. 2.2配备了onsemi提供的2/3英寸全局快门CMOS传感器PYTHON 2000,可实现2.30 MP(1920 x 1200 pixels)的全分辨率,帧速率高达169 fps。

由于传感器独特的AOI功能(水平和垂直读出),这款工业相机实现了非常高的帧速率。uEye CP相机特别适用于医学和工业领域的应用以及可视化任务。 有彩色與黑白版本可選

商品编号
  • U3-3160CP-C-HQ Rev.2.2: 1008065
  • U3-3160CP-M-GL Rev.2.2: 1008066
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 2000
最大分辨率下的帧率 169 fps
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 9.216 mm x 5.76 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 2.30 MP
像素尺寸 4.80 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!