uEye ACP 相机 | PYTHON 2000 | 2.30 MP onsemi传感器| 网上商店

U3-3161ACP Rev.1.2

U3-3161ACP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3英寸 CMOS
  • 0.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
USB 相机接口 i
传感器板扩展 i
商品编号
  • U3-3161ACP-C-HQ Rev.1.2: 1008901
  • U3-3161ACP-M-GL Rev.1.2: 1008902
相机系列 ACP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 2000
最大分辨率下的帧率
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 9.216 mm x 5.76 mm
快门 否
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 2.30 MP
像素尺寸 4.80 µm
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
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。