U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 2048
    5.31 MPix
  • onsemi PYTHON 5000
    1英寸 CMOS
  • 73.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

USB 3 工业相机 U3-3180CP Rev. 2.2 1”使用onsemi CMOS全局快门 PYTHON 5000 最高可达到 2592 x 2048(5.31 MP, 可达到73.0 fps) 可以切换到方形格式2K x 2K 以达到更高的祯率。借由独特的AOI功能(水平与垂直 read-out), IDS工业相机可以达到超过1000fps的速度。在1.3MP时可以到260fps的等级。例如使用二次抽样的功能。

CMOS相机适合用在显微镜的应用。有彩色跟黑白的版本可以选择。

由于传感器的高功率需求,此相机不支援USB2.0模式。

商品编号
  • U3-3180CP-C-HQ Rev.2.2: 1008072
  • U3-3180CP-M-GL Rev.2.2: 1008075
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 5000
最大分辨率下的帧率 73.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 2048
光学尺寸 12.442 mm x 9.83 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 5.31 MP
像素尺寸 4.80 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!