uEye ACP 相机 | PYTHON 5000 | 5.31 MP onsemi传感器| 网上商店

U3-3182ACP Rev.1.2

U3-3182ACP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 2048
    5.31 MPix
  • onsemi PYTHON 5000
    1英寸 CMOS
  • 0.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
USB 相机接口 i
传感器板扩展 i
商品编号
  • U3-3182ACP-C Rev.1.2: 1008922
  • U3-3182ACP-M Rev.1.2: 1008923
相机系列 ACP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 5000
最大分辨率下的帧率
分辨率(水平x垂直) 2592 x 2048
光学尺寸 12.442 mm x 9.83 mm
快门 否
光学尺寸 1英寸
分辨率 5.31 MP
像素尺寸 4.80 µm
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
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。