这款工业相机配备USB3接口,速度极快--U3-31A0SE Rev.1.2可提供卓越的738 fps性能。0.51 MP全局快门传感器(816 x 624 px,像素尺寸9.00 µm)在需要低分辨率和极高时钟频率时尤其出色。该相机采用1/1.7" Sony 传感器IMX426(4.5 系列,索尼第三代 Pregius)。
您更喜欢板级版本还是带外壳的型号?由于 uEye SE 相机系列用途广泛,您在设计图像处理应用时可以有多种选择。
由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。
uEye SE相机有单色或彩色版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX426 |
| 最大分辨率下的帧率 | 738 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 816 x 624 |
| 光学尺寸 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.7" |
| 分辨率 | 0.51 MP |
| 像素尺寸 | 9.00 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA