这款USB3工业相机有多种外壳可供选择--您既可以选择不同安装方式的板级相机,也可以选择全封闭外壳的型号。这里选择的传感器是Sony IMX422。1/1.7"全局快门 传感器提供197 fps,属于 4.5 系列(索尼第三代 Pregius)。这表示像素大小为 4.50 µm 并确保高灵敏度。
带有2.04 MP传感器(1632 x 1248 px)的U3-31C0SE Rev.1.2也具有高量子效率的特点。宽广的动态范围确保图像中的亮部和暗部都能清晰捕捉。这有利于生产和质量保证等领域的机器视觉应用。
由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。
uEye SE相机有单色或彩色版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | USB 3 |
| 接口速度 | 5.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX422 |
| 最大分辨率下的帧率 | 197 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1632 x 1248 |
| 光学尺寸 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.7" |
| 分辨率 | 2.04 MP |
| 像素尺寸 | 4.50 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA