uEye SE 摄像头 | IMX422 | 2 MP Sony 传感器 | 网店

U3-31C1SE Rev.1.2

U3-31C1SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1632 x 1248
    2.04 MPix
  • Sony IMX422
    1/1.7" CMOS
  • 197.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

这款USB3工业相机有多种外壳可供选择--您既可以选择不同安装方式的板级相机,也可以选择全封闭外壳的型号。这里选择的传感器是Sony IMX422。1/1.7"全局快门 传感器提供197 fps,属于 4.5 系列(索尼第三代 Pregius)。这表示像素大小为 4.50 µm 并确保高灵敏度。

带有2.04 MP传感器(1632 x 1248 px)的U3-31C1SE Rev.1.2也具有高量子效率的特点。宽广的动态范围确保图像中的亮部和暗部都能清晰捕捉。这有利于生产和质量保证等领域的机器视觉应用。

由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

uEye SE相机有单色或彩色版本。

商品编号
  • U3-31C1SE-C-HQ Rev.1.2: 1010375
  • U3-31C1SE-M-GL Rev.1.2: 1010377
相机系列 SE
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX422
最大分辨率下的帧率 197 fps
分辨率(水平x垂直) 1632 x 1248
光学尺寸 7.344 mm x 5.616 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.7"
分辨率 2.04 MP
像素尺寸 4.50 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!